Distributeur simple séries 3GA1 / 2 / 3 / 4GA1 / 2 / 3 pour tuyau

Distributeur simple séries 3GA1 / 2 / 3  /  4GA1 / 2 / 3 pour tuyau
A compact, high performance pneumatic valve, good for users and the environment. Provides safety features, boosting reliabilty and ease of use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GA120-C4-E2-1
4GA130-C4-E2-1
4GA130-C6-E2-1
4GA130-M5-E2-1
4GA140-C4-E2-1
4GA140-C6-E2-1
4GA230-06-E2-1
4GA240-06-E2-1
4GA240-C6-E2-1
4GA240-C8-E2-1
4GA320-08-E2-1
4GA330-C10-E2-1
4GA340-08-E2-1
4GA350-C8-E2-1
4GA350-C8-E2-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Diamètre du tube de raccordement Voltage

110.30 €

1 6 jours 2-position exhaustSelf-Holding100VACSingle-Action Coupling-20–40φ4AC100V

126.63 €

1 6 jours [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-20–40φ4AC100V

126.63 €

1 6 jours [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-20–40φ6AC100V

126.63 €

1 6 jours [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACMM520–40-AC100V

126.63 €

1 6 jours 3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-20–40φ4AC100V

126.63 €

1 6 jours 3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-20–40φ6AC100V

132.26 €

1 6 jours [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACRc1/840 à 80-AC100V

132.26 €

1 6 jours 3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACRc1/840 à 80-AC100V

132.26 €

1 6 jours 3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-40 à 80φ6AC100V

132.26 €

1 6 jours 3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-40 à 80φ8AC100V

120.26 €

1 6 jours 2-position exhaustSelf-Holding100VACRc1/463 à 100-AC100V

139.70 €

1 6 jours [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-63 à 100φ10AC100V

139.70 €

1 6 jours 3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACRc1/463 à 100-AC100V

139.70 €

1 6 jours 3 Position P · A · B Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)100VACSingle-Action Coupling-63 à 100φ8AC100V

139.70 €

1 6 jours 3 Position P · A · B Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)24VDCSingle-Action Coupling-63 à 100φ8DC24V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Valve Application Fonctionnement à élément simple Nombre de ports 5-port valve
Sens du montage Direct Caractéristiques Standard / Oil-Free Nombre de solénoïdes Double
Tuyauterie Direct piping Type d'entraînement Pilot-operated Spool Type de joint Soft seal
Manual Equipment Non-Locking / Lock Shared Wire Connection Symbol E2

Assistance technique