Distributeur, vanne de raccordement 3 voies à commande directe, vanne Selex, séries 3PA / 3PB

Distributeur, vanne de raccordement 3 voies à commande directe, vanne Selex, séries 3PA / 3PB
  • Remise sur volume
A direct acting 3 port valve which it is possible to use in an operating pressure from 0.7MPa to low vacuum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3PA110-M5-1
3PA110-M5-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension Voltage

63.41 €

1 6 jours 100VACAC100V

63.41 €

1 Disponible 6 jours 200VACAC200V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Valve Application Fonctionnement à élément simple Nombre de ports 3-port valve
Sens du montage Direct Caractéristiques Standard / Oil-Free Nombre de solénoïdes Single
État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Type à port de tuyau M Filetage nominal de tuyauterie M5
Diam. du cylindre applicable(Ø) 16–40 Tuyauterie Direct piping Type d'entraînement Linear Motion Type Poppet
Type de joint Soft seal Manual Equipment Non-Locking

Assistance technique