Électrovanne 3 voies à commande directe pour air comprimé, vanne à ajustement serré série FAG

Électrovanne 3 voies à commande directe pour air comprimé, vanne à ajustement serré série FAG
Direct acting poppet type solenoid valve. Fluid design exclusively for compressed air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAG11-M5-Y-12C-2
FAG11-M5-Y-12G-2
FAG21-6-Z-12C-2
FAG21-6-Z-12G-1
FAG21-6-Z-12G-2
FAG31-6-0-12C-2
FAG31-6-0-12G-1
FAG31-6-0-12G-2
FAG41-8-1-12C-2
FAG41-10-1-12G-1
FAG41-10-1-12G-2
FAG41-10-4-12C-1
FAG41-10-4-12C-2
FAG51-8-4-12C-2
FAG51-8-4-12G-1
FAG51-8-4-12G-2
FAG51-8-4-12G-3
FAG51-10-4-12G-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Series Size (width dimension)
(mm)
Voltage Orifice Coil Symbol

54.11 €

1 6 jours 200VACMM518AC200V0.82C

62.43 €

1 6 jours 200VACMM518AC200V0.82G

55.77 €

1 6 jours 200VACRc1/822AC200V12C

67.54 €

1 6 jours 100VACRc1/822AC100V12G

67.54 €

1 6 jours 200VACRc1/822AC200V12G

60.46 €

1 6 jours 200VACRc1/828AC200V1.52C

72.22 €

1 6 jours 100VACRc1/828AC100V1.52G

72.22 €

1 6 jours 200VACRc1/828AC200V1.52G

89.00 €

1 6 jours 200VACRc1/434AC200V22C

100.76 €

1 6 jours 100VACRc3/834AC100V22G

100.76 €

1 6 jours 200VACRc3/834AC200V22G

89.00 €

1 6 jours 100VACRc3/834AC100V32C

89.00 €

1 6 jours 200VACRc3/834AC200V32C

98.35 €

1 6 jours 200VACRc1/440AC200V32C

110.12 €

1 6 jours 100VACRc1/440AC100V32G

110.12 €

1 6 jours 200VACRc1/440AC200V32G

110.12 €

1 6 jours 24VDCRc1/440DC24V32G

110.12 €

1 6 jours 100VACRc3/840AC100V32G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Valve Application Fonctionnement à élément simple Nombre de ports 3-port valve
Sens du montage Direct Caractéristiques Standard / Oil-Free Nombre de solénoïdes Single
Type à commutation 2 positions, universel État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tuyauterie Direct piping
Type d'entraînement Linear Motion Type Poppet Type de joint Soft seal Manual Equipment NA
Combination of Material (Body / Seal) Body: Aluminum, Seal: NBR

Assistance technique