Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de stockage d'huile (cm3) | Côté entrée, filetage nominal de tuyauterie | Débit goutte à goutte min. (l/min) | Support | Adaptateur de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1/8 | 15 | NA | NA | |
52.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1/8 | 15 | NA | Rc1/8 | |
52.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1/8 | 15 | NA | Rc1/4 | |
52.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1/8 | 15 | NA | Rc3/8 | |
45.61 € | 1 | 6 jours | 20 | 1/4 | 15 | NA | NA | ||
62.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1/4 | 15 | NA | Rc1/8 | |
62.76 € | 1 | 6 jours | 20 | 1/4 | 15 | NA | Rc1/4 | ||
62.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1/4 | 15 | NA | Rc3/8 | |
55.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | 1/4 | 30 | NA | NA | |
76.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | 1/4 | 30 | NA | Rc3/8 | |
59.93 € | 1 | 6 jours | 85 | 1/4 | 30 | Type C | NA | ||
51.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | 3/8 | 30 | NA | NA | |
71.62 € | 1 | 6 jours | 85 | 3/8 | 30 | NA | Rc3/8 | ||
55.06 € | 1 | 6 jours | 85 | 3/8 | 30 | Type C | NA | ||
60.91 € | 1 | 6 jours | 170 | 1/4 | 65 | NA | NA | ||
81.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | 1/4 | 65 | NA | Rc3/8 | |
65.34 € | 1 | 6 jours | 170 | 1/4 | 65 | Type C | NA | ||
60.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | 3/8 | 65 | NA | NA | |
81.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | 3/8 | 65 | NA | Rc3/8 | |
65.58 € | 1 | 6 jours | 170 | 3/8 | 65 | Type C | NA |
Loading...
Côté entrée, type de connexion | Rc | Drain d'évacuation | NA | Matériau de la cuve | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::60 | Sens du débit | Sens à droite | Détails du matériau de la cuve | Polycarbonate |
Graduation du cadran | Indication en MPa, vis Rc |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de stockage d'huile(cm3)
Côté entrée, filetage nominal de tuyauterie
Support
Adaptateur de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles