Pignons standardisés, modèle 120B / C, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons standardisés, modèle 120B / C, série Semi F, alésage de l'arbre fini  (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK120B10D24F
NK120B10D25F
NK120B10D26F
NK120B10D27F
NK120B10D28F
NK120B10D29F
NK120B10D30F
NK120B10D31F
NK120B10D32F
NK120B10D33F
NK120B10D34F
NK120B10D35F
NK120B10D36F
NK120B10D37F
NK120B10D38F
NK120B10D39F
NK120B10D40F
NK120B10D41F
NK120B10D42F
NK120B10D43F
NK120B10D44F
NK120B10D45F
NK120B10D46F
NK120B10D47F
NK120B10D48F
NK120B10D49F
NK120B10D50F
NK120B10D51F
NK120B11D26F
NK120B11D27F
NK120B11D28F
NK120B11D29F
NK120B11D30F
NK120B11D31F
NK120B11D32F
NK120B11D33F
NK120B11D34F
NK120B11D35F
NK120B11D36F
NK120B11D37F
NK120B11D38F
NK120B11D39F
NK120B11D40F
NK120B11D41F
NK120B11D42F
NK120B11D43F
NK120B11D44F
NK120B11D45F
NK120B11D46F
NK120B11D47F
NK120B11D48F
NK120B11D49F
NK120B11D50F
NK120B11D51F
NK120B11D52F
NK120B11D53F
NK120B11D54F
NK120B11D55F
NK120B11D56F
NK120B11D57F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du pignon Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

113.83 €

1 11 jours Type B102483.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B102583.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B102683.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B102783.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B102883.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B102983.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B103083.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1031103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1032103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1033103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1034103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1035103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1036103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1037103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1038103.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1039123.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1040123.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1041123.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1042123.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1043123.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1044123.3M8

113.83 €

1 11 jours Type B1045143.8M10

113.83 €

1 11 jours Type B1046143.8M10

113.83 €

1 11 jours Type B1047143.8M10

113.83 €

1 11 jours Type B1048143.8M10

113.83 €

1 11 jours Type B1049143.8M10

113.83 €

1 11 jours Type B1050143.8M10

113.83 €

1 11 jours Type B1051164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B112683.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B112783.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B112883.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B112983.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B113083.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1131103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1132103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1133103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1134103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1135103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1136103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1137103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1138103.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1139123.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1140123.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1141123.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1142123.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1143123.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1144123.3M8

128.66 €

1 11 jours Type B1145143.8M10

128.66 €

1 11 jours Type B1146143.8M10

128.66 €

1 11 jours Type B1147143.8M10

128.66 €

1 11 jours Type B1148143.8M10

128.66 €

1 11 jours Type B1149143.8M10

128.66 €

1 11 jours Type B1150143.8M10

128.66 €

1 11 jours Type B1151164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B1152164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B1153164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B1154164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B1155164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B1156164.3M12

128.66 €

1 11 jours Type B1157164.3M12

Loading...

Informations de base

Chaîne n° 120 Nombre de rails 1 Type Trou d'arbre de type usinage
Matériau Acier Type à chaîne Standard Type à arbre Orifice de l'arbre usiné
Nombre de vis de serrage 2 Angle(°) 120

Assistance technique