Pignons standardisés, modèle 160B / C, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons standardisés, modèle 160B / C, série Semi F, alésage de l'arbre fini  (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NK160B15D60F

Référence pièce
NK160B15D60F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

295.37 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 160 Nombre de dents(t) 15
Nombre de rails 1 Diam. de trou d'arbre d(mm) 60 Type Trou d'arbre de type usinage
Matériau Acier Type à chaîne Standard Type à arbre Orifice de l'arbre usiné
Largeur du logement de clavette b(mm) 18 Profondeur du logement de clavette t2(mm) 4.4 Taille de vis de serrage M M12
Nombre de vis de serrage 2 Angle(°) 120

Vous vous trouvez sur la page de Pignons standardisés, modèle 160B / C, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS), le numéro d'article est le suivant: NK160B15D60F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NK160B15D60F.

Assistance technique