Pignons standardisés, modèle NK60-2B, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons standardisés, modèle NK60-2B, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
  • Remise sur volume
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK60-2B10D14F
NK60-2B10D15F
NK60-2B10D16F
NK60-2B10D17F
NK60-2B10D18F
NK60-2B10D19F
NK60-2B10D20F
NK60-2B11D14F
NK60-2B11D15F
NK60-2B11D16F
NK60-2B11D17F
NK60-2B11D18F
NK60-2B11D19F
NK60-2B11D20F
NK60-2B11D21F
NK60-2B11D22F
NK60-2B11D23F
NK60-2B11D24F
NK60-2B11D25F
NK60-2B12D14F
NK60-2B12D15F
NK60-2B12D16F
NK60-2B12D17F
NK60-2B12D18F
NK60-2B12D19F
NK60-2B12D20F
NK60-2B12D21F
NK60-2B12D22F
NK60-2B12D23F
NK60-2B12D24F
NK60-2B12D25F
NK60-2B12D26F
NK60-2B12D27F
NK60-2B12D28F
NK60-2B12D29F
NK60-2B12D30F
NK60-2B13D17F
NK60-2B13D18F
NK60-2B13D19F
NK60-2B13D20F
NK60-2B13D21F
NK60-2B13D22F
NK60-2B13D23F
NK60-2B13D24F
NK60-2B13D25F
NK60-2B13D26F
NK60-2B13D27F
NK60-2B13D28F
NK60-2B13D29F
NK60-2B13D30F
NK60-2B13D31F
NK60-2B13D32F
NK60-2B13D33F
NK60-2B13D34F
NK60-2B13D35F
NK60-2B14D17F
NK60-2B14D18F
NK60-2B14D19F
NK60-2B14D20F
NK60-2B14D21F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

63.88 €

1 11 jours 101452.3M6

63.88 €

1 11 jours 101552.3M6

63.88 €

1 11 jours 101652.3M6

63.88 €

1 11 jours 101752.3M6

63.88 €

1 11 jours 101862.8M6

63.88 €

1 11 jours 101962.8M6

63.88 €

1 11 jours 102062.8M6

60.77 €

1 11 jours 111452.3M6

60.77 €

1 11 jours 111552.3M6

60.77 €

1 11 jours 111652.3M6

60.77 €

1 11 jours 111752.3M6

60.77 €

1 11 jours 111862.8M6

60.77 €

1 11 jours 111962.8M6

60.77 €

1 11 jours 112062.8M6

60.77 €

1 11 jours 112162.8M6

60.77 €

1 11 jours 112262.8M6

60.77 €

1 11 jours 112383.3M8

60.77 €

1 11 jours 112483.3M8

60.77 €

1 11 jours 112583.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 121452.3M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 121552.3M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 121652.3M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 121752.3M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 121862.8M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 121962.8M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122062.8M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122162.8M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122262.8M6

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122383.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122483.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122583.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122683.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122783.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122883.3M8

61.56 €

1 Disponible 11 jours 122983.3M8

61.56 €

1 11 jours 123083.3M8

76.36 €

1 11 jours 131752.3M6

76.36 €

1 11 jours 131862.8M6

76.36 €

1 11 jours 131962.8M6

76.36 €

1 11 jours 132062.8M6

76.36 €

1 11 jours 132162.8M6

76.36 €

1 11 jours 132262.8M6

76.36 €

1 11 jours 132383.3M8

76.36 €

1 11 jours 132483.3M8

76.36 €

1 11 jours 132583.3M8

76.36 €

1 11 jours 132683.3M8

76.36 €

1 11 jours 132783.3M8

76.36 €

1 11 jours 132883.3M8

76.36 €

1 11 jours 132983.3M8

76.36 €

1 11 jours 133083.3M8

76.36 €

1 11 jours 1331103.3M8

76.36 €

1 Disponible 11 jours 1332103.3M8

76.36 €

1 11 jours 1333103.3M8

76.36 €

1 11 jours 1334103.3M8

76.36 €

1 11 jours 1335103.3M8

81.06 €

1 Disponible 11 jours 141752.3M6

81.06 €

1 Disponible 11 jours 141862.8M6

81.06 €

1 Disponible 11 jours 141962.8M6

81.06 €

1 Disponible 11 jours 142062.8M6

81.06 €

1 Disponible 11 jours 142162.8M6

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 60 Nombre de rails 2
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Nombre de vis de serrage 2 Angle(°) 120

Assistance technique