Pignons standard 2060 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série S Semi F (nouvelle clavette JIS)

Pignons standard 2060 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série S Semi F (nouvelle clavette JIS)
  • Remise sur volume
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2060B81/2D35F
2060B111/2D20F
2060B121/2D20F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

65.69 €

1 Disponible 11 jours 1735103.3M8

81.56 €

1 Disponible 11 jours 232062.8M6

89.76 €

1 Disponible 11 jours 252062.8M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2060H Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleaux S Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA
Nombre de vis de serrage 2 Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Pas double

Assistance technique