Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
91.41 € | 1 | 11 jours | 19 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
102.96 € | 1 | 11 jours | 21 | 48 | 14 | 3.8 | M10 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | C2050 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier inoxydable | Type à chaîne | Pas double |
Type à rouleau | Rouleaux S | Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA |
Nombre de vis de serrage | 2 | Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 | Variété | Usage spécial |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles