Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2082B13D50F
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | C2082H | Nombre de dents(t) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rails | 1 | Diam. de trou d'arbre d(mm) | 50 | Type | Trou d'arbre de type usinage |
Matériau | Acier | Type à chaîne | Pas double | Type à rouleau | Rouleau R |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA | Largeur du logement de clavette b(mm) | 14 |
Profondeur du logement de clavette t2(mm) | 3.8 | Taille de vis de serrage M | M10 | Nombre de vis de serrage | 2 |
Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 | Variété | Pas double |
Vous vous trouvez sur la page de Pignons standard 2082 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série R Semi F (nouvelle clavette JIS), le numéro d'article est le suivant: 2082B13D50F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2082B13D50F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles