Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-1912PA), diamètre ø19.1 × largeur 100 - 500

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-1912PA), diamètre ø19.1 × largeur 100 - 500
Economy type ø19 steel roller conveyor, with L-type frame, ideal for transporting small, lightweight items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 19.1 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.2 Application Pour le transport de petites pièces
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Hauteur de machine H(mm) 25 Résistance du rouleau(N/pc) 78.5::431.5 Spécifications Standard

Assistance technique