Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-1912PB), diamètre ø19.1 × largeur 100 - 500 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-1912PB), diamètre ø19.1 × largeur 100 - 500
Economy type ø19 steel roller conveyor, with 30 low floor type frame, ideal for transporting small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø19.1, and minimum roller interval is P20.
· Roller width (nominal) 100W to 500W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· 30 low-floor type frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-1912PB-[500-2000/10]L-[100,​200,​300,​400,​500]W-[20,​25,​30]P
R-1912PB-[500-2000/10]L-[101-199/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912PB-[500-2000/10]L-[201-299/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912PB-[500-2000/10]L-[301-399/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912PB-[500-2000/10]L-[401-499/1]W-[20,​25,​30]P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 10 jours

-

1 10 jours

-

1 10 jours

-

1 10 jours

-

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 19.1 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.2 Application Pour le transport de petites pièces
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Hauteur de machine H(mm) 31 Résistance du rouleau(N/pc) 78.5::431.5 Spécifications Standard

Assistance technique