Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-2812), diamètre ø28.6 × largeur 100 - 500

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-2812), diamètre ø28.6 × largeur 100 - 500
· High quality ø28 steel roller conveyor which employs machined bearings. Ideal for transport of lightweight, small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 28.6 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.2 Application Pour le transport de petites pièces
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Hauteur de machine H(mm) 66 Résistance du rouleau(N/pc) 245.2::490.3 Spécifications Standard

Assistance technique