Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-3816), diamètre ø38.1 × largeur 100 - 1 000

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-3816), diamètre ø38.1 × largeur 100 - 1 000
Moderate to light load ø38 / thickness t1.6 with enhanced shock resistance and strength. Steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-3816-900R-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[101-149/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[151-199/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[201-249/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[251-299/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[301-349/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[351-399/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[401-449/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[451-499/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[501-599/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[601-699/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[701-799/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[801-899/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-900R-[901-999/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-3816-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-3816-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[50,​75,​100,​150]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de profilé extrudé
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 15 jours Courbe
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit
1 13 jours Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 38.1 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.6 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Hauteur de machine H(mm) 67
Résistance du rouleau(N/pc) 392.3::1765.3 Spécifications Standard

Assistance technique