Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-4223), diamètre ø42.7 × largeur 100 - 1000

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-4223), diamètre ø42.7 × largeur 100 - 1000
Moderate to light load use ø42 / t2.3 thick with enhanced shock resistance. Steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 42.7 Épaisseur du rouleau t(mm) 2.3 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Hauteur de machine H(mm) 100 Résistance du rouleau(N/pc) 353::1667.1 Spécifications Standard

Assistance technique