Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RA-4515-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]W-[50,75,100]P
D.E. du rouleau D(Ø) | 45 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.3 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Traitement de surface du profilé | Aluminium anodisé |
Traitement de surface du rouleau | Aluminium anodisé | Hauteur de machine H(mm) | 70.5 | Résistance du rouleau(N/pc) | 205.9::490.3 |
Spécifications | Standard / Résistant à l'eau |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles