Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JR-5028-900R-[100,200,300,400,500,600]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5028-900R-[101-199/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5028-900R-[201-299/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5028-900R-[301-399/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5028-900R-[401-499/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5028-900R-[501-599/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5028-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500,600]W-[75,100,150,200]P |
JR-5028-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5028-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5028-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5028-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5028-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[75,100,150,200]P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de profilé extrudé | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 15 jours | Droit | ||
- | 1 | 15 jours | Droit | ||
- | 1 | 15 jours | Droit | ||
- | 1 | 15 jours | Droit | ||
- | 1 | 15 jours | Droit | ||
- | 1 | 15 jours | Droit |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 50 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 3.0 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Droit | Traitement de surface du profilé | Aluminium anodisé | Traitement de surface du rouleau | NA |
Hauteur de machine H(mm) | 96.5 | Résistance du rouleau(N/pc) | 271.6::313.8 | Spécifications | Standard / Résistant à l'eau |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles