Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RH-3816-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[50,75,100,150]P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours | ||
- | 1 | 10 jours |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 38.1 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.6 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Hauteur de machine H(mm) | 95 | Résistance du rouleau(N/pc) | 392.3::1765.2 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles