Référence fabricant: S-6038N-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]P
Marque: MAKITECH
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-6038N-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]P
D.E. du rouleau D(Ø) | 60.5 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 3.8 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Hauteur de machine H(mm) | 101.7 | Résistance du rouleau(N/pc) | 882.6::3922.7 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles