Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-4814NB), diamètre ø48.6 × largeur 90 - 790

Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-4814NB), diamètre ø48.6 × largeur 90 - 790
ø48 with standard bearings, in boss integrated quiet, durable roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-4814NB-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P

Référence pièce
S-4814NB-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 48.6 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.6 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Hauteur de machine H(mm) 95.8 Résistance du rouleau(N/pc) 539.4::1765.2 Spécifications Standard

Assistance technique