Référence fabricant: S-TC700-700R-[240,305,390,490,620]W-[75,100,150]P-90
Marque: MAKITECH
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 35 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-TC700-700R-[240,305,390,490,620]W-[75,100,150]P-90
D.E. du rouleau D(Ø) | 41.3 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne | Type de profilé extrudé | Courbe |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Conicité | Matériau du profilé | Acier | Hauteur de machine H(mm) | 100 |
Résistance du rouleau(N/pc) | 657::1755.4 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles