• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur Soroban à galets en aluminium ø50 × 16 largeur (P100)

Convoyeur Soroban à galets en aluminium ø50 × 16 largeur (P100)

ø50 / wheel interval P100 Aluminum wheel. Suitable for transporting light to medium loads, where transported item is large and unstable. Choose from straight type or curve type (straight type can be specified in lengths of 1 mm units)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RAS-3010-900R
RAS-3010-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RAS-3010-[1010-1490/10]L
RAS-3010-[150-990/10]L
RAS-3010-[1510-1990/10]L
RAS-3010-[2010-2990/10]L
RAS-4510-900R
RAS-4510-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RAS-4510-[1010-1490/10]L
RAS-4510-[150-990/10]L
RAS-4510-[1510-1990/10]L
RAS-4510-[2010-2990/10]L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de machine
(mm)
Type de profilé extrudé Curve Inner Rounding Overall Length

-

11 jours 300Courbe900-

-

9 jours 300Droit-1000 ~ 3000

-

9 jours 300Droit-1010 ~ 1490

-

9 jours 300Droit-150 ~ 990

-

9 jours 300Droit-1510 ~ 1990

-

9 jours 300Droit-2010 ~ 2990

-

11 jours 450Courbe900-

-

9 jours 450Droit-1000 ~ 3000

-

9 jours 450Droit-1010 ~ 1490

-

9 jours 450Droit-150 ~ 990

-

9 jours 450Droit-1510 ~ 1990

-

9 jours 450Droit-2010 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Abaque Matériau de la surface de la roue Aluminium Largeur de la roue W(mm) 16
Capacité de charge de la roue(kgf) 15 D.E. de la roue D(mm) 50 Pas de la roue P(mm) 100
Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue Aluminium anodisé
Type de profilé extrudé Type plié vers l'extérieur Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé
Hauteur de la forme extérieure H(mm) 72

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique