Galet à billes ébavuré du convertisseur de direction souple (BA-25)

Galet à billes ébavuré du convertisseur de direction souple (BA-25)
[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 25 kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-A25(SS)
B-A25(SUS)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériau de la bille

9.68 €

1 10 jours AcierAcier

44.80 €

1 7 jours Acier inoxydableAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Plage de capacité de charge(N) 100,1 à 500,0
Charge admissible(N) 245 D.E. D(Ø) 42 Diam. bille SD(Ø) 25.4

Assistance technique