• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convertisseur de direction souple (B-80A)

Convertisseur de direction souple (B-80A)

[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 80 kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-80A

Référence pièce
B-80A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. bille SD
(Ø)

30.12 €

6 jours 25.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Plage de capacité de charge(N) 500.1~5000
Charge admissible(N) 784 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
D.E. D(Ø) 42

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de direction souple (B-80A), le numéro d'article est le suivant: B-80A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-80A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique