Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 28/2/2021 à 0:00 (CET) 1/3/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Convertisseur de direction souple (B-80B)

Convertisseur de direction souple (B-80B)

[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 80 kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-80B

Référence pièce
B-80B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. bille SD
(Ø)

48.69 €

6 jours 25.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Plage de capacité de charge(N) 500,1 à 5000
Charge admissible(N) 784 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
D.E. D(Ø) 56

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de direction souple (B-80B), le numéro d'article est le suivant: B-80B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-80B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique