• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette simple à convertisseur de direction souple (B-B40)

Roulette simple à convertisseur de direction souple (B-B40)

[Features]
· Used where conveyor lines cross, when changing the direction of the transported items on the line, or when diverting items to another line.
· Load resistance is 20kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-B40

Référence pièce
B-B40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.01 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 59 Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN)(daN) ~35.00
Diam. de filetage W3 / 8 Diam. de roue D(Ø) 40

Vous vous trouvez sur la page de Roulette simple à convertisseur de direction souple (B-B40), le numéro d'article est le suivant: B-B40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-B40.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique