• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur sans vis (WBL-25TS) largeur 25 x diamètre ⌀20 x hauteur 27

Convoyeur sans vis (WBL-25TS) largeur 25 x diamètre ⌀20 x hauteur 27

Length 150-3000 can be specified in units of 10 mm

[Features]
· Unique seesaw utilized, for achieving boltless system.
· Wheel, shaft integrated type used.
· There are no protruding parts such as nuts and bolts on the sides of the frame, so conveyors can be aligned side by side in multiple rows.
· There is hole processing for M6 bolts to be inserted at the bottom of the conveyor.
· Use when installing.
· Just by inserting the separately sold wheel detachment bracket, the wheel is easily detached.
· Use when changing a wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBL-25TS-[1000,​1500,​2000]L-[30,​35]P
WBL-25TS-[1010-1490/10]L-[30,​35]P
WBL-25TS-[150-990/10]L-[30,​35]P
WBL-25TS-[1510-1990/10]L-[30,​35]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

6 jours 1000 ~ 2000

-

6 jours 1010 ~ 1490

-

6 jours 150 ~ 990

-

6 jours 1510 ~ 1990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 10
Capacité de charge de la roue(kgf) 30 D.E. de la roue D(mm) 25 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé En U
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Zingage Hauteur de la forme extérieure H(mm) 29.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique