• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à châssis trempé à chaud (WM-38TS) largeur 12 x diamètre ⌀38 x hauteur totale 52

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WM-38TS-[150-1790/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WM-38TS-[1800,​2400,​3000]L-[50,​75,​100,​150]P
WM-38TS-[1810-2390/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WM-38TS-[2410-2990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

6 jours 150 ~ 1790

-

6 jours 1800 ~ 3000

-

6 jours 1810 ~ 2390

-

6 jours 2410 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 12
Capacité de charge de la roue(kgf) 20 D.E. de la roue D(mm) 38 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Placage par trempage à chaud Hauteur de la forme extérieure H(mm) 52

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique