• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à châssis plaqué à chaud (WM-25BS) largeur 9 x diamètre 25 x hauteur totale 29.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WM-25BS-[1000,​1500,​2000]L-[30,​35]P
WM-25BS-[1010-1490/10]L-[30,​35]P
WM-25BS-[150-990/10]L-[30,​35]P
WM-25BS-[1510-1990/10]L-[30,​35]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

5 jours 1000 ~ 2000

-

5 jours 1010 ~ 1490

-

5 jours 150 ~ 990

-

5 jours 1510 ~ 1990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 9
Capacité de charge de la roue(kgf) 30 D.E. de la roue D(mm) 25 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Placage par trempage à chaud Hauteur de la forme extérieure H(mm) 29.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique