• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à roues usinées (W-2050BS) largeur 50 x diamètre ⌀20 x hauteur 27

Convoyeur à roues usinées (W-2050BS) largeur 50 x diamètre ⌀20 x hauteur 27

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-2000 can be specified in lengths of 1 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-2050BS-[1000,​1200]R-[25,​30,​35]P-90
W-2050BS-[1000,​1500,​2000]L-[25,​30,​35]P
W-2050BS-[1010-1490/10]L-[25,​30,​35]P
W-2050BS-[150-990/10]L-[25,​30,​35]P
W-2050BS-[1510-1990/10]L-[25,​30,​35]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de convoyeur Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Curve Center Diameter R

-

7 jours Courbe90-1000 ~ 1200

-

5 jours Droit-1000 ~ 2000-

-

5 jours Droit-1010 ~ 1490-

-

5 jours Droit-150 ~ 990-

-

5 jours Droit-1510 ~ 1990-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 50 Capacité de charge de la roue(kgf) 50
D.E. de la roue D(mm) 20 Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type incurvé Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 27

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique