• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à roues usinées (W-30BSH) largeur 50 x diamètre ⌀30 x hauteur 37

Convoyeur à roues usinées (W-30BSH) largeur 50 x diamètre ⌀30 x hauteur 37

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-30BSH-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L-[35,​50]P
W-30BSH-[1010-1490/10]L-[35,​50]P
W-30BSH-[150-990/10]L-[35,​50]P
W-30BSH-[1510-1990/10]L-[35,​50]P
W-30BSH-[2010-2490/10]L-[35,​50]P
W-30BSH-[2510-2990/10]L-[35,​50]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

8 jours 1000 ~ 3000

-

8 jours 1010 ~ 1490

-

8 jours 150 ~ 990

-

8 jours 1510 ~ 1990

-

8 jours 2010 ~ 2490

-

8 jours 2510 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 50
Capacité de charge de la roue(kgf) 160 D.E. de la roue D(mm) 30 Type Corps de convoyeur à roues
Application Charge moyenne / Charge lourde Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type plié vers l'extérieur
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 37

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique