• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à roues à ruban de caoutchouc et mousse d'uréthane, type standard (W-40RUW-AO), largeur 9 x 2 unités x diamètre ⌀40 x hauteur totale 54.3

Convoyeur à roues à ruban de caoutchouc et mousse d'uréthane, type standard (W-40RUW-AO), largeur 9 x 2 unités x diamètre ⌀40 x hauteur totale 54.3

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-40RUW-[1000,​1200]R-[50,​75,​100,​150]P-90
W-40RUW-[150-1790/10]L-[50,​75,​100,​150]P
W-40RUW-[1800,​2400,​3000]L-[50,​75,​100,​150]P
W-40RUW-[1810-2390/10]L-[50,​75,​100,​150]P
W-40RUW-[2410-2990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Type de profilé extrudé Curve Center Diameter R

-

9 jours 90-Courbe1000 ~ 1200

-

7 jours -150 ~ 1790Droit-

-

7 jours -1800 ~ 3000Droit-

-

7 jours -1810 ~ 2390Droit-

-

7 jours -2410 ~ 2990Droit-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Échelonné Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 9
Capacité de charge de la roue(kgf) 30 D.E. de la roue D(mm) 40 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type à tampon
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 54.3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique