Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
W-36PW-[1000,1200]R-[50,75,100,150]P-90 |
W-36PW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P |
W-36PW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P |
W-36PW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P |
W-36PW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Pas de la roue P (mm) | Longueur du convoyeur L (mm) | Type de profilé extrudé | Curve Center Diameter R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 jours | 90 | - | Courbe | 1000 ~ 1200 | ||
- | 7 jours | - | 150 ~ 1790 | Droit | - | ||
- | 7 jours | - | 1800 ~ 3000 | Droit | - | ||
- | 7 jours | - | 1810 ~ 2390 | Droit | - | ||
- | 7 jours | - | 2410 ~ 2990 | Droit | - |
Loading...
Type de convoyeur | Échelonné | Matériau de la surface de la roue | Résine | Largeur de la roue W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de la roue(kgf) | 10 | D.E. de la roue D(mm) | 36 | Type | Corps de convoyeur à roues |
Application | Pour le transport de petites pièces | Traitement de surface de la roue | NA | Type de profilé extrudé | Type à tampon |
Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | Peinture | Hauteur de la forme extérieure H(mm) | 52.3 |
MISUMI
Prix standard 14.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 13.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 12.60 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUZU KOKI
Prix standard 144.36 €
Nombre de jours d'expédition: 12 jours
OKURA YUSOKI
Prix standard 40.88 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.