• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à roues à aiguilles en résine (WA-3850NPS), largeur 12 x diamètre ⌀38 x hauteur totale 53

Convoyeur à roues à aiguilles en résine (WA-3850NPS), largeur 12 x diamètre ⌀38 x hauteur totale 53

Economy Corocon ø38 resin wheel with needle bearings. Aluminum frame. Length 150-3000 specifiable in 10 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA-3850NPS-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L-[50,​75,​100,​150]P
WA-3850NPS-[1010-1490/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA-3850NPS-[150-990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA-3850NPS-[1510-1990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA-3850NPS-[2010-2490/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA-3850NPS-[2510-2990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

6 jours 1000 ~ 3000

-

6 jours 1010 ~ 1490

-

6 jours 150 ~ 990

-

6 jours 1510 ~ 1990

-

6 jours 2010 ~ 2490

-

6 jours 2510 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 50
Capacité de charge de la roue(kgf) 15 D.E. de la roue D(mm) 38 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type plié vers l'extérieur
Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Hauteur de la forme extérieure H(mm) 49

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique