• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à roues à aiguilles en résine (WB-36SGS), largeur 12 x diamètre ⌀36 x hauteur totale 52

Convoyeur à roues à aiguilles en résine (WB-36SGS), largeur 12 x diamètre ⌀36 x hauteur totale 52

Economy Corocon ø36 resin wheel with needle bearings. Length 150-3000 specifiable in 10 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB-36SGS-[150-1790/10]L-[50,​75,​100]P
WB-36SGS-[1800,​2400,​3000]L-[50,​75,​100]P
WB-36SGS-[1810-2390/10]L-[50,​75,​100]P
WB-36SGS-[2410-2990/10]L-[50,​75,​100]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

6 jours 150 ~ 1790

-

6 jours 1800 ~ 3000

-

6 jours 1810 ~ 2390

-

6 jours 2410 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 12
Capacité de charge de la roue(kgf) 15 D.E. de la roue D(mm) 36 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 51

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique