• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kit châssis en aluminium de convoyeur à roues ø36 × largeur 9, type à rangée simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA45S-36BW-6-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L-[50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[1010-1490/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[150-990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[1510-1990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[2010-2490/10]L-[50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[2510-2990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du convoyeur L
(mm)

-

7 jours 1000 ~ 3000

-

7 jours 1010 ~ 1490

-

7 jours 150 ~ 990

-

7 jours 1510 ~ 1990

-

7 jours 2010 ~ 2490

-

7 jours 2510 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 9
Capacité de charge de la roue(kgf) 40 D.E. de la roue D(mm) 36 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type profilé extrudé en aluminium
Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Hauteur de la forme extérieure H(mm) 51

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique