• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-1912P), diamètre φ19.1 × largeur 100 - 500

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-1912P), diamètre φ19.1 × largeur 100 - 500

Popular φ19 individual roller for low-cost R-1912P roller conveyor, which is optimal for light / small item transport. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 500 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ19.1. The minimum roller interval is P20.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 500W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Popular product, pressed-in bearing, inexpensive type, and φ19.
· Model 60 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-1912P-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-1912P-[100,​200,​300,​400,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-1912P-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-1912P-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-1912P-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-1912P-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 50 ~ 990~40

-

8 jours 100 ~ 5000~40

-

8 jours 101 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 19.1 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique