• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-3812PD), diamètre φ38.1 × largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-3812PD), diamètre φ38.1 × largeur 100 - 1000

R-3812P with adjustable roller width. The width can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm. Roller unit of the R-3812PD roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ38.1. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured in desired size.
· Pressed-in bearing, inexpensive type.
· Model 60 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-3812PD-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3812PD-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

-

8 jours 101 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4990~40

-

8 jours 501 ~ 5990~40

-

8 jours 601 ~ 6990~40

-

8 jours 701 ~ 7990~40

-

8 jours 801 ~ 8990~40

-

8 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 38.1 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique