• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-4832), diamètre φ48.6 × largeur 100 - 500

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-4832), diamètre φ48.6 × largeur 100 - 500

Moderate load φ48 / t3.5 thick black leather treated steel roller with enhanced shock resistance. Roller unit of the R-4832 roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ48.6. The thickness is t3.5. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Machined bearings, high quality.
· Model 90 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-4832-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4832-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

-

8 jours 101 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4990~40

-

8 jours 501 ~ 5990~40

-

8 jours 601 ~ 6990~40

-

8 jours 701 ~ 7990~40

-

8 jours 801 ~ 8990~40

-

8 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 48.6 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique