• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en acier (rouleau de convoyeur), série M (R-5721), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau de convoyeur), série M (R-5721), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Moderate load, high quality φ57 t2.1 thick steel roller with increased impact-resistance. Roller unit of the R-5721 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The thickness is t2.1. The shock resistance is improved. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1, 000W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· 90 Frame Standard Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-5721-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Référence pièce
R-5721-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

7 jours 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57.2 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique