• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleau en acier (rouleau de convoyeur), série M (R-5723), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau de convoyeur), série M (R-5723), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Heavy duty φ57 steel roller which is highly versatile. Roller unit of the R-5723 roller conveyor.

[Features]
- Roller diameter φ57.2; thickness t2.3; heavy duty with a high level of versatility.
· Minimum roller interval is P75.
· The standard of the roller width (nominal) is 100W to 1, 000W at intervals of 50mm.
· Machined bearings, high quality.
· Model 90 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-5723-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Référence pièce
R-5723-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57.2 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique