Rouleau en acier (rouleau de convoyeur), série M (R-5726), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau de convoyeur), série M (R-5726), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Heavy load φ57 / t2.6 thickness / φ17 axial diameter steel roller with enhanced shock resistance. Roller unit of the R-5726 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The thickness is t2.6. The shock resistance is improved versus the R-5723. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· 90 type frame, standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-5726-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Référence pièce
R-5726-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57.2 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique