• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-6023D), diamètre φ60.5 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (R-6023D), diamètre φ60.5 x largeur 100 - 1000

R-6023 with adjustable roller width. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm. Roller unit of the R-6023D roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ60.5. The thickness is t2.3. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Machined bearings, high quality.
· Model 90 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-6023D-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[101-149/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[151-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[201-249/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[251-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[301-349/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[351-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[401-449/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[451-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023D-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

-

8 jours 101 ~ 1490~40

-

8 jours 151 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2490~40

-

8 jours 251 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3490~40

-

8 jours 351 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4490~40

-

8 jours 451 ~ 4990~40

-

8 jours 501 ~ 5990~40

-

8 jours 601 ~ 6990~40

-

8 jours 701 ~ 7990~40

-

8 jours 801 ~ 8990~40

-

8 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 60.5 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique