Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur) série M (R-7642N), diamètre φ76.3 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur) série M (R-7642N), diamètre φ76.3 x largeur 100 - 1000

A heavy-duty/economical type ⌀ 76-mm/t=4.2 mm/shaft ⌀ 20-mm black coating processed steel roller. A single roller unit for the R-7642N roller conveyor. The widths of the roller can be specified in 1-mm increments from 100–1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is ⌀ 76.3 mm. The wall thickness t=4.2 mm. The minimum roller interval is P100.
· The standard roller width (nominal) is 100–1000 mm in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Machined, high-quality bearings.
· A type 90 frame standard roller.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-7642N-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

-

8 jours 101 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4990~40

-

8 jours 501 ~ 5990~40

-

8 jours 601 ~ 6990~40

-

8 jours 701 ~ 7990~40

-

8 jours 801 ~ 8990~40

-

8 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 76.3 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique