Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur) série M (HRC-7610), diamètre φ76.3 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur) série M (HRC-7610), diamètre φ76.3 x largeur 100 - 1000

Ultra-heavy duty φ 76 black machined steel roller suitable for shipping ton class. Roller unit of the HRC-7610 roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· The roller diameter is 76.3 mm with thickness of T9.5; suitable for ton class transported materials. The minimum roller interval is P100.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm. Configurable size is available.
· Standard bearing: high durability.
· 100 type frame.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRC-7610-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

13 jours 100 ~ 10000~40

-

13 jours 101 ~ 1990~40

-

13 jours 201 ~ 2990~40

-

13 jours 301 ~ 3990~40

-

13 jours 401 ~ 4990~40

-

13 jours 501 ~ 5990~40

-

13 jours 601 ~ 6990~40

-

13 jours 701 ~ 7990~40

-

13 jours 801 ~ 8990~40

-

13 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 76.3 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique