• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Steel roller (conveyor roller) M Series (standard bearing) diameter φ 48.6 x width 100-1000

Steel roller (conveyor roller) M Series (standard bearing) diameter φ 48.6 x width 100-1000

φ 48 mm, T3.5 roller which employs a standard bearing for quiet operation and high durability. Roller unit of the R-4832NB roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· Easy to install thanks to the bearing and resin integrated boss.
· Silent type.
· High durability thanks to standard bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-4832NB-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

-

8 jours 101 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4990~40

-

8 jours 501 ~ 5990~40

-

8 jours 601 ~ 6990~40

-

8 jours 701 ~ 7990~40

-

8 jours 801 ~ 8990~40

-

8 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 48.6 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique