• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (roulement standard), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (roulement standard), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Medium load φ57 roller which employs a standard bearing for quiet operation and high durability. Roller unit of the R-5714NB roller conveyor.

[Features]
· Easy to install due to the bearing and resin integrated boss.
· Silent type.
· High durability thanks to standard bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-5714NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Référence pièce
R-5714NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57.2 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique