• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (type RB), diamètre φ12.0 × largeur 100 - 400

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (type RB), diamètre φ12.0 × largeur 100 - 400

High durability φ57 roller which employs a standard bearing and fits to a boss element collar. Individual roller for RB-1216 roller conveyors. Suitable for small item transport. The widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 400 mm.

[Features]
· Boss part steel collar fitting type.
· High durability thanks to standard bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB-1216-[50-99/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RB-1216-[100,​200,​300,​400]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RB-1216-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RB-1216-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RB-1216-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

10 jours 50 ~ 990~40

-

10 jours 100 ~ 4000~40

-

10 jours 101 ~ 1990~40

-

10 jours 201 ~ 2990~40

-

10 jours 301 ~ 3990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 12 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Chrome Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique