Rouleau en acier inoxydable (rouleau pour convoyeur), série M (ARS-6015), diamètre φ60.5 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier inoxydable (rouleau pour convoyeur), série M (ARS-6015), diamètre φ60.5 x largeur 100 - 1000

Cost effective type φ60 stainless steel roller for moderate to light loads. Roller unit of the ARS-6015 roller conveyor. Widths can be specified in 1 mm increments from 100-1, 000 mm.

[Features]
• • Roller diameter is φ60.5. Minimum roller spacing is P75.
• Standard roller width (nominal) is100W to 800W at intervals of 50mm.
• Configurable size is available.
• Press-in bearing and inexpensive type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARS-6015-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
ARS-6015-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours 100 ~ 10000~40

-

8 jours 101 ~ 1990~40

-

8 jours 201 ~ 2990~40

-

8 jours 301 ~ 3990~40

-

8 jours 401 ~ 4990~40

-

8 jours 501 ~ 5990~40

-

8 jours 601 ~ 6990~40

-

8 jours 701 ~ 7990~40

-

8 jours 801 ~ 8990~40

-

8 jours 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. D(Ø) 60.5 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique