Régulateur de précision de type à économie d'air série RPE

Régulateur de précision de type à économie d'air série RPE
Air consumption decreased by 70%. An environmentally friendly, new type of precision regulator. * CAD data for this series is presently under revision. Stand by until the correction is completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPE1000-8-07
RPE1000-8-07-B3
RPE1000-8-07-G02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Jauge de pression Support Détails de la jauge de pression

94.64 €

1 6 jours -NANA

96.54 €

1 6 jours -Type LNA

109.32 €

1 6 jours Avec jauge de pressionNAG45D-6-P02

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Commande de précision Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Fonction contre-courant NA
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, diam. de connexion 1/4 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.01::0.7
Sens du débit Sens à droite Pression de service minimum(MPa) 1.0 Pression de résistance garantie(MPa) 1.5

Assistance technique